SAC-4P-MS-FR SH SCO/.../... - Sensör/aktüatör kablosu
1523816

Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Dişi açılı M12 SPEEDCON, kodlama: A, kablo uzunluğu: Boş giriş (0.2 ... 40.0 m)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Esnek çözümler - değişken kablo uzunluğunda ve değişken kablo tiplerinde yapılandırılabilen malzemeler
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama