SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS B - Sensör/aktüatör kablosu
1668331

Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, PIN 2+4 köprülü, kablo uzunluğu: 1,5 m

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Köprüleme işlevleri doğrudan plug-in konnektöre etkin bir şekilde entegre edilir