SAC-2P-SUSMS/ 0,6-PUR/SUSFS
-
Sensör/aktüatör kablosu
1410759
Sensör/aktüatör kablosu, 2-kutup, PUR halojen içermez, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz Superseal Klipsli kilitleme, kodlama: A, açık Dişi düz Superseal Klipsli kilitleme, kablo uzunluğu: 0,6 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Mobil hidrolik sistemler |
Kutup sayısı | 2 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | Silikon |
Gövde malzemesi | TPU |
Kontak malzemesi | CuZn (pin)/PhCuSn (soket) |
Kontak yüzey malzemesi | nikel kaplı |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
Vidalı bağlantı için malzeme | mevcut değil |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nominal akım IN | 8 A |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz Superseal Klipsli kilitleme |
Kutup sayısı | 2 |
Kilitleme tipi | Klipsli kilitleme |
Kodlama tipi | A |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz Superseal Klipsli kilitleme |
Kutup sayısı | 2 |
Kilitleme tipi | Klipsli kilitleme |
Kablo uzunluğu | 0,6 m |
PUR halojensiz siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 33 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 2 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,15 mm |
AWG sinyal hattı | 18 |
Kablo kesiti | 2x 0,75 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,69 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) |
Dış kablo çapı | 4,80 mm ±0,15 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, mavi |
Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm |
Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,38 mm |
Genel bükülme | 2 tel, bükümlü |
Maks. iletken direnci | ≤ 26 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V AC |
Test gerilimi | ≥ 3000 V AC (Kıvılcım testi) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 24 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 48 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 48 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
Ateşe dayanıklılık | UL 758/158'e uygun (yatay) |
UL 758/1581 FT2'ye uygun | |
DIN EN 60332-2-2'ye göre | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e göre, 100°C'de 168 saat |
UL 758'e göre, 60 °C'de 168 s | |
Diğer direnç | hidroliz ve mikrop dayanımlı |
kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
Az yapışkan | |
aşınmaya dayanıklı | |
Önemli özellikler | esnek |
esnek kablo kondüitine uygun | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP67 |
IP69K | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -20 °C ... 85 °C (Superseal) |
Ürün numarası | 1410759 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1DWA |
Katalog Sayfası | Sayfa 247C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356924474 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 48 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 48 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
UCT-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Koruyucu adaptör 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Soyma aleti 1212757
-
WIREFOX SAC - Soyma aleti 1212623
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018