Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

Mobil yazıcı

Mobil yazıcı

THERMOMARK PRIME mobil yazıcı yalnızca masa başı kullanım için ideal değildir; aynı zamanda tesiste doğrudan ihtiyaç duyduğunuz yerde etiketler oluşturmak için de kullanılabilir. Markalama sistemi, entegre markalama yazılımı ve güçlü şarj edilebilir pili sayesinde bağımsız kullanım için hazırdır. Taşınabilir THERMOMARK GO SERİSİ yazıcılar, bakım ve onarım çalışmaları için esnek ve kompakt yardımcılardır.

Go to Product Detail Page for item 0803675
TMP CASE - Kutu
TMP CASE - Kutu
0803675

Taşıma kutusu, THERMOMARK PRIME ve aksesuarları, markalama malzemeleri ve sarf malzemeleri için. Alüminyum çerçeveli yuvarlak profilli kutu, donatılmamış

Go to Product Detail Page for item 1229456
THERMOMARK GO CASE - Kutu
THERMOMARK GO CASE - Kutu
1229456

THERMOMARK GO ve THERMOMARK GO.K mobil yazıcıları ve aksesuarları muhafaza etmek için pratik ve sağlam çanta. Çanta, kanıtlanmış L-BOXX sistemi sayesinde, 9 malzeme kartuşu için alan ve tüm taşıma durumları için maksimum esneklik sunar.

Avantajlarınız

  • Karta entegre yazılım: Dokunmatik ekran ve tamamen entegre markalama yazılımı sayesinde kolay data girişi
  • Karta entegre besleme: Enerji yönetimi ve değiştirilebilir, şarj edilebilir yüksek performanslı piller
  • Çok yönlü: Malzeme portföyü, endüstriyel markalamada en geniş çeşitliliğe sahip uygulamalar için sayısız üründen oluşur

Yeni ürünler

THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termal transfer kart yazıcı

Mobil termal transfer kart yazıcı

Sahada esnek ve doğrudan markalama

THERMOMARK PRIME 2.0, markalama malzemelerini kart formatında yazdırır. Entegre MARKING system uygulaması, 7" renkli dokunmatik ekran ve değiştirilebilir batarya sayesinde yazıcı sezgisel olarak çalıştırılabilir ve doğrudan sahada sabit ve mobil kullanıma uygundur.

Temel özellikler

  • MARKING system uygulamasına entegre edilen markalama yazılımı
  • Mobil kullanım için değiştirilebilir batarya
  • Mürekkep şeridi, kartuş ve malzeme algılama
  • Tüm UCT, US ve UM kart malzemeleri için
  • 7" renkli dokunmatik ekran
  • Az bakım gerektiren termal transfer baskı teknolojisi
  • 300 dpi baskı çözünürlüğü

Avantajlarınız

  • MARKING system uygulamasına entegre edilen markalama yazılımıyla markalama çözümlerinin kolay tasarımı
  • Değiştirilebilir ve şarj edilebilir batarya sayesinde tamamen bağımsızdır
  • Tüm kart malzemelerine 8 sn'den kısa bir sürede hızlı ve yüksek kaliteli baskı
  • Otomatik mürekkep şeridi ve malzeme algılaması baskı hatalarını önler
  • Malzeme ve mürekkep şeridi 10 sn'den kısa bir sürede kolayca değiştirilebilir

Mobil endüstriyel markalama için taşınabilir baskı sistemleri

THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO ve THERMOMARK GO.K

Mobil yazıcı sistemleri THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK GO ve THERMOMARK GO.K

Büyüyen tesislerde endüstriyel markalama büyük çaba gerektirir. Mobil yazıcı sistemleri sayesinde iş süreçlerini daha bağımsız ve esnek gerçekleştirebilirsiniz. Gerekli etiketleri masanızda veya doğrudan uygulamanızın bulunduğu yerde yazdırın. THERMOMARK PRIME 2.0 ve THERMOMARK GO SERIES sistemleri, ideal şekilde sizin ihtiyaçlarınıza uyarlanan çok çeşitli yazdırma işlerini çok kolay bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

THERMOMARK PRIME 2.0 bağımsız baskı sistemi ile baskı alan bir çalışan

Çok fonksiyonlu THERMOMARK PRIME 2.0 baskı sistemi

Çok fonksiyonlu bağımsız yazdırma sistemi THERMOMARK PRIME 2.0

Endüstriyel markalama için kullanım yerleri ve ihtiyaçlar hem çok hem de çeşitlidir: Merkezi olarak organize edilen endüstri donanımlarından doğrudan uygulama ortamında teknik besleme ünitelerine kadar. Mobil THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termal transfer yazıcı, kart ve tabaka formatlarındaki çok çeşitli markalama malzemeleriyle bu çeşitliliği kapsar. Entegre yazılım ve yüksek performanslı batarya ile aynı zamanda masaüstü çalışmaya ilave olarak sahada bağımsız markalama için de kullanılabilir.

  • 7" renkli dokunmatik ekran ve tam entegre MARKING system uygulaması markalama yazılımı ile kolay veri girişi
  • Mobil kullanım için değiştirilebilir yüksek performanslı batarya
  • Mürekkep şeridi, kartuş ve malzeme algılama
  • Portföy; klemens, iletken ve kablo, ekipman ve tesis markalaması için çok sayıda markalama malzemesi içerir.
THERMOMARK GO ile hareket halinde markalama yapan bir çalışan

THERMOMARK GO ile sahada esnek markalama

Sahada profesyonel markalama THERMOMARK GO

Mobil THERMOMARK GO etiket yazıcısı ve MARKING sistem uygulaması, doğrudan tesiste endüstriyel markalama için etiketler oluşturmanıza imkân verir. Akıllı cihazınızdaki etiketleri tasarlamanız ve yazıcıya göndermeniz yeterlidir. THERMOMARK GO ayrıca önceden delinmiş etiketleri masaüstü yazdırma sistemleriyle aynı şekilde işler. Yenilikçi malzeme tasarımı, her etiketin malzeme artığı olmadan basılmasını mümkün kılar.

  • Sahada endüstriyel markalama için etiketler oluşturun: Mobil etiket yazıcısını akıllı cihazınızdan çalıştırın
  • Etiketleme artık daha kolay: MARKING sistem uygulaması markalama sürecinde kullanıcılara rehberlik eder
  • Modern arayüzler: Akıllı cihazınıza Bluetooth veya NFC ile kablosuz olarak bağlanın
  • Maksimum uygulama alanı: Daha fazla esneklik ve daha da kolay markalama için önceden delinmiş etiketlere ilave olarak çok çeşitli uygulamalar
MARKING sistem uygulamasıyla markalama malzemesi oluşturan bir kullanıcı

Doğrudan uygulama ortamında marka oluşturma

MARKING sistem uygulaması

MARKALAMA sistemi uygulaması akıllı, ağ bağlantılı seçim ve markalama dosyalarının yaratılması için benzersiz bir mobil arayüz sunar. Mobil kullanım için özel olarak optimize edilmiş en yaygın markalama işlevlerine erişmenizi sağlar. Batarya ile çalışan mobil baskı sistemleriyle birlikte, net okunan ve dayanıklı markalama çözümleri oluşturmak daha kolay olamazdı. Uygulama Kılavuzu ayrıca ihtiyaçlarınız için doğru markalama malzemesini yalnızca birkaç adımda bulmanıza yardımcı olur. Uygulama, Android ve iOS mobil cihazlarda kullanılabilir ve çevrimdışı olarak kullanılabilir. Uygulama, son teknoloji bağlantı ve sezgisel kullanım özelliklerine sahip olup 19 dilde mevcuttur.

THERMOMARK GO.K mobil yazıcı ile baskı alan bir çalışan

Dayanıklı THERMOMARK GO.K mobil yazıcılar

Yazıcınız daima yanınızda olsun THERMOMARK GO.K

Cihaz ve sistemlerin markalanması, genellikle önceden planlama yapmadan servis ve bakım sırasında spontane olarak yapılmalıdır. Bakım onarım revizyonları (MRO) sırasında etiketler oluşturmak için özellikle esnek ve taşınabilir bir çözüm gereklidir. Burası, THERMOMARK GO.K çözümünün devreye girdiği yerdir: entegre klavyeli pratik bir mobil yazıcı.

  • Daralan makaron, etiket ve yapışkan olmayan malzemelerin işlenmesi
  • Akıllı klavye, sembollerin, barkodların ve seri numaralarının birleştirilmesine izin verir.
  • Otomatik malzeme algılama ile optimum baskı ayarları
  • PROJECT complete planlama ve markalama yazılımına bağlantı sayesinde
    markalama verilerinin kolay paylaşımı
  • Kombine malzeme ve malzeme mürekkep şeridi kartuşu ile hızlı ve kolay malzeme değiştirme
Mobil yazıcı sistemleri broşürü
Dilediğiniz yerde markalama

Mobil yazıcı sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Broşürümüz, “doğrudan sahada yazdırma” konusunda pek çok ilave bilgi ve aynı zamanda mevcut yazıcılara, yardımcı parçalara ve markalama malzemelerine genel bakışı içermektedir.

Broşürleri indirin
Kontrol panosunun önünde mobil yazıcı ile duran bir çalışan