MACX MCR-SL-NAM-R - İzolasyon kuvvetlendirici
2865997

Yaklaşım sensörlerini ve anahtarları çalıştırmak için NAMUR sinyal çeviriciler. Sinyaller röle çıkışı (enversör kontak) üzerinden kontrol seviyesine iletilir. Hat hatası algılama (LFD), 3 yollu elektriksel izolasyon, SIL 2, vidalı bağlantı.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray bağlantısı üzerinden güç kaynağı ve olası hata göstergesi
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, çıkış rölesi uyarısı kalkar
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre
3 yollu elektriksel izolasyon
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş
Sinyal çıkışı rölesi (enversör kontak)
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)