MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP
-
İzolasyon kuvvetlendirici
2924045
Ex i NAMUR izolasyon kuvvetlendirici. Yaklaşım sensörlerini ve anahtarları Ex bölgede çalıştırmak için. Sinyaller, röle çıkışı (enversör kontak) üzerinden güvenli bölgeye iletilir. Kablo hatası algılama (LFD), 3yollu izolasyon, SIL 2.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Uygulama | Dijital IN |
| Kanal sayısı | 1 |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| İşlevsellik | |
| Konfigürasyon | DIP anahtarları |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | < 650 mW |
| Elektriksel izolasyon | |
| Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme, DIN ray konnektörü IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/giriş, besleme, TBUS IEC/EN 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İzolasyon | Güvenli izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme, DIN ray konnektörü IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | 21 mA (24 V DC) |
| Güç kaybı | < 1 W |
| Güç tüketimi | < 1 W |
| Sinyal: NAMUR | |
| Giriş tanımlaması | kendinden güvenli |
| Giriş sayısı | 1 |
| Mevcut giriş kaynakları | NAMUR yaklaşım sensörleri (IEC/EN 60947-5-6) |
| anahtarlama kontakları | |
| Dirençli devreli anahtarlama kontakları | |
| Anahtarlama eşiği "0" sinyal akımı | < 1,2 mA (devre dışı) |
| Anahtarlama eşiği "1" sinyal akımı | > 2,1 mA (İletim) |
| Kısa devre akımı | 8 mA |
| Değişken histerisis | < 0,2 mA |
| Hat hatası algılama | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Hat kopuğu) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Kısa devre) | |
| DIP siviç ile aktivasyon/ deaktivasyon | |
| Yüksüz gerilim | 8 V DC |
| Anahtarlama: Röle | |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO2, sert altın kaplama |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC (2 A) |
| 120 V DC (0,2 A) | |
| 30 V DC (2 A) | |
| maksimum anahtarlama kapasitesi | 500 VA |
| Önerilen minimum yük | 5 V / 10 mA |
| Anahtarlama frekansı | ≤ 20 Hz (yüksüz) |
| Sinyal | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) | |
| 20 ... 16 (Plastik kılıflı TWIN yüksük) |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | 11 nF |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 9,6 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 10 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 25 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA/I (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (basit devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 300 mH / 3,6 µF |
| IIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 500 nF, 50 mH / 570 nF, 5 mH / 590 nF |
| I/IIB/IIA/IIIC (karma devre): Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 100 mH / 1 µF |
| Veri | |
| Kanal sayısı | 0 |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Sarı LED (anahtarlama durumu) | |
| Kırmızı LED (hat hatası) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,5 mm |
| Yükseklik | 107,9 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
| -40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Rakım aralığı (≤ 2000 m) | |
| Rakım | ≤ 2000 m (Teknik veriler, ortalama deniz seviyesinden ≤2000 m olan rakımları ifade eder. Ortalama deniz seviyesinden >2000 m olan rakımlar için veri sayfasına bakın.) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 253 V AC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| 125 V DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) | |
| Rakım aralığı (≤ 3000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 2000 m ... 3000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 190 V AC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| 110 V DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) | |
| Rakım aralığı (≤ 4000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 3000 m ... 4000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| Rakım aralığı (≤ 5000 m) | |
| Yükseklik aralığı | > 4000 m ... 5000 m |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Değer kaybı) | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 60 V AC/DC (Güç kaynağı, giriş / çıkış) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Açıklama | ve EN 61326 |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | IBExU 07 ATEX 1069 X |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | IECEx IBE 08.0001X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Sertifika | 2022122316115975 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
| Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
| Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
| Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
| Sertifika | , C.D.-No 83104549 |
| KC-s | |
| Tanımlama | [Ex ia] IIC/IIB |
| Sertifika | 17-KA4BO-0408X |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Sertifika | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
| Systematic Capability | |
| Tanımlama | 3 |
| INMETRO | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Sertifika | DNV 18.0114 X |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Titreşim | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| EN 61326 |
| Elektriksel izolasyon | 3-yollu izolasyon |
| GB Standard | |
| Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2924045 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK1213 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356338059 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 170 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 131,5 g |
| Gümrük tarife no | 85365019 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 501c891d-a118-4e8b-bbb5-3e252726e051 |
Uyumlu Ürünler
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN ray konnektörü 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - DIN ray konnektörü 1136500
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modül taşıyıcı 2924854
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
MACX MCR-PTB - Besleme ve hata mesaj modülü 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Besleme ve hata mesaj modülü 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Güç kaynağı 2904614
-
D-UKK 3/5 - Kapak 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Kapak 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Komponent klemensi 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Konnektör seti 1584378
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Direnç network'ü 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Direnç network'ü 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Direnç network'ü 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Direnç network'ü 1642820
Avantajlarınız
DIN ray bağlantısı üzerinden güç kaynağı ve olası hata göstergesi
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, çıkış rölesi uyarısı kalkar
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş, [Ex ia] IIC
Sinyal çıkışı rölesi (enversör kontak)
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)
3 yollu elektriksel izolasyon
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018