MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP - NAMUR izolasyon anahtarı yükseltici
2865984

Yaklaşım sensörleri ve anahtarları için geniş besleme aralıklı 2 kanallı Ex i NAMUR sinyal çevirici. Kablo hata algılaması (LFD), 3-yollu izolasyon, vidalı bağlantı, SIL 2. Hata algılaması (LFD), 3-yollu izolasyon, SIL 2.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EN 61508'e göre SIL 2'ye kadar
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
Kablo hata algılaması (LFD), aktive/deaktive edilebilir, hata mesajı kırmızı yanıp sönen LED ile bildirilir, çıkış rölesi uyarısı kalkar
Sinyal çıkışı rölesi (enversör kontak)
3 yollu elektriksel izolasyon
Besleme gerilimi, anahtarlama durumu ve arıza için LED göstergeleri NAMUR KD 44 göre
Operasyonun yönü seçilebilir (işletim ya da kapalı devre akımı davranış)
Geniş aralıklı güç kaynağı 19,2 ... 253 V AC/DC
2 kanallı
NAMUR yaklaşım anahtarları (EN 60947-5-6), topraksız kontaklar veya direnç devreli kontaklar için giriş, [Ex ia] IIC