HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-EMC-AL
-
Muhafaza
1413402
HEAVYCON ADVANCE kovan muhafaza, B10, paslanmaz çelik vida kilitleme (Alyan vidası) ile, tuzlu suya dayanıklı alüminyum, yükseklik: 93,7 mm, 1 x M32 dişli ile, düz kablo çıkışı, yüzey hariç; iletken conta (elektromanyetik uyumluluk özellikleri)
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 kontak ara parçaları için |
| Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
| Ürün gamı | HC-ADV |
| Uygulama | Offshore/EMC |
| Tasarım | B10 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Vida bağlantı tipi | 1x M32 |
| Tespit vidaları | M6 (vida başı: 5 mm Alyan vida) |
| Kablo çıkışı | düz |
| Pg vidalı bağlantı | yok |
| Sıkma torku | 3 Nm ... 5 Nm (kovan muhafazasındaki M6 tespit vidaları için) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 57 mm |
| Yükseklik | 93,7 mm |
| Uzunluk | 105 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj kesiğinin genişliği | 35 mm |
| Montaj kesiğinin uzunluğu | 65 mm |
| Sızdırmaz malzeme | NBR, iletken |
| Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
| Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
| Kilitleme mandalı malzemesi | Yüksek dereceli çelik |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 sa) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Muhafaza sınıfı (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Darbe dayanımı | IK09 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekanik veriler | |
| Vida bağlantı tipi | 1x M32 |
| Kilitleme tipi | Vidalı |
| Montaj açıklaması | Topraklama iletkeni kontağının açılı takılı olduğunda da çalışmasını sağlamak için iki panelli montaj flanşları, metal montaj paneli ile yeterince elektrik kontağına sahip olmalıdır. |
| Tespit vidaları | M6 (vida başı: 5 mm Alyan vida) |
| Ürün numarası | 1413402 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7APH |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626030364 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 264 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 262,4 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 4,668 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
HC-B-AF - Panel montaj flanşı 1686533
-
HC-B-AF-SET - Panel montaj flanşı 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Koruma kapağı 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kablo rakoru 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kablo rakoru 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - Plastik etiket 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Plastik etiket 0830995
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Profil conta 1409804
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Kondüit adaptörü 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Kondüit adaptörü 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Kondüit adaptörü 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Kondüit adaptörü 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Kondüit adaptörü 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Kondüit adaptörü 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Kondüit adaptörü 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vida 1208911
-
SF-M BH - Tornavida 1212070
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018