SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 230V
-
Valf konnektörü
1452288
Valf konnektörü, Üniversal, 3-kutup, Valf konnektörü C (8 mm), Vidalı bağlantı, kablo rakoru M12, dış kablo çapı 4 mm ... 6 mm
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
| Sensör tipi | Üniversal |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Pg vidalı bağlantı | M12 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Malzeme gövde valf fişi | PA |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | CuSn |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 16 mm |
| Yükseklik | 27,5 mm |
| Uzunluk | 26,8 mm |
| Dış boyutlar | |
| Dış çap | 4 mm ... 6 mm |
| Kontak direnci | ≤ 4 mΩ |
| İzolasyon direnci | > 2 GΩ |
| Nominal gerilim UN | 230 V AC |
| 230 V DC | |
| Nominal akım IN | 1,5 A |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Varistör |
| Valf konnektörü karakteristikleri | |
| Tespit vidaları | M2,5 x 27 |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | 50 (Valf plug-in konnektörü) |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 24 ... 20 |
| Sıkma torku | 1,6 Nm ±0,2 Nm (Basınç vidası) |
| 0,4 Nm ±0,1 Nm (Kavrama vidası) | |
| 0,2 Nm ±0,1 Nm (Kontak vidası) |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Valf konnektörü |
| Kafa diş tipi | C (8 mm) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Valf konnektörü) | -25 °C ... 60 °C (Valf konnektörü) |
| Standart tanımlama | Valf konnektörleri |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 175301-803 |
| Ürün numarası | 1452288 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF2 |
| Ürün Kodu | AF2DDA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356536455 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 13,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 13,3 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 0d805919-cbc1-418c-9680-cf6b45c88733 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,522 kg CO2e |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018