CSAus
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Çift valf konnektör adaptörü, Üniversal, 4-kutup, PUR/PVC, siyah RAL 9005, Fiş açılı M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod ve Valf konnektörü BI (11 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, valf konnektörü aralığı: 0,2 m
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |