Entegre edilmiş kapasitörlü kompakt STEP DC UPS, bir dakikaya kadar süren elektrik kesintilerini köprüleyebilir. Yer tasarrufu sağlayan kapasite modülü, elektronik anahtarlama ünitesi ve enerji depolamayı aynı muhafaza içinde birleştirir. Kapasite modülü, şebeke arızalarını köprülemek için gerekli olan enerjiyi bakım gerektirmeyen çift katmanlı kapasitörlerde depolar. Bu yüksek sistem sürekliliğini beraberinde getirir.
STEP-CAP/24VDC/2/0.4KJ
-
Kapasite modülü
1519633
STEP kapasite modülü, çift katmanlı kapasitöre dayalı bakım gerektirmeyen enerji depolamalı, DIN rayı montajı , giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 2 A / 0,4 kJ
Ürün Ayrıntıları
Giriş gerilimi | 24 V DC (SELV) |
Giriş gerilim aralığı | 23,7 V DC ... 26,5 V DC |
Sabit yedekleme eşiği | > 23,8 V DC (±2 %) |
< 21,8 V DC (±2 %) | |
Ters polarite koruması | evet |
Akım tüketimi INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 0,1 A |
Akım tüketimi Icharge (UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 0,7 A |
Güç tüketimi PN (UN, IOUT = IN, Icharge = 0) | 50 W |
Tampon süresi | 39 s (0,5 A) |
10 s (2 A) | |
29 s (0,5 A) | |
6 s (2 A) | |
Şarj süresi | 142 s (Kutup A) |
119 s (Kutup B) | |
Yeniden şarj süresi | 71 s (Kutup A) |
51 s (Kutup B) | |
Kalkış akımı | < 15 A (20°C ortam sıcaklığında) |
Dahili giriş sigortası | evet (3 A) |
Dielektrik dayanım | < 32,5 V DC |
Verimlilik | > 95 % |
Paralel bağlantı | evet, tamponlama süresini arttırmak için |
Seri bağlantı | hayır |
Şebekeden çalıştırma | |
Çıkış gerilimi | 24 V DC ±2 % (Şebekede çalıştırma) |
Kapandığında çıkış akımı | 2 A |
Çıkış gücü POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
Güç kaybı Yüksüz (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 1,4 W |
Güç kaybı Nominal yük (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 2,3 W |
Maksimum yüksüz güç kaybı | 1,4 W |
Kısa devreye dayanıklı | evet (dahili 3 A sigortalı) |
Rölanti korumalı | evet |
Aküden çalıştırma | |
Çıkış gerilimi | 23 V DC ±2 % (Akü çalışması) |
Kapandığında çıkış akımı | 2 A |
Çıkış gücü POUT (UN, IOUT = IN) | 48 W |
Maksimum yüksüz güç kaybı | 1,3 W (<0,1 A) |
Çıkış akımı sınırı | 2,4 A ±10 % |
Kısa devreye dayanıklı | evet |
Rölanti korumalı | evet |
Giriş | |
Nominal kapasite | 0,4 kJ |
Şarj akımı | < 1 A (24 V DC için) |
Şarj gerilimi | 2,8 V (Kutup A) |
2,4 V (Kutup B) | |
Genel | |
Kapasite | 0,4 kJ |
Enerji | 270 J (Kutup B) |
416 J (Kutup A) | |
İşletme ömrü | 2,5 Yıl ... 5 Yıl (Kutup A) |
10 Yıl ... 20 Yıl (Kutup B) | |
Depolama ortamı | Çift katmanlı kapasitör |
Tampon süresi | 39 s (0,5 A) |
10 s (2 A) | |
29 s (0,5 A) | |
6 s (2 A) |
Giriş | |
Kutup | 1.x |
Tanımlama | 1.1 (+), 1.2 (-) |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
çok telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 1 mm² |
plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
tek telli (AWG) | 26 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 6 mm |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı L |
2-iletken bağlantısı | |
tek telli | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
çok telli | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
plastik kılıflı TWIN yüksüklü çok telli | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Çıkış | |
Kutup | 2.x |
Tanımlama | 2.1 (+), 2.2 (-) |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
çok telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 1 mm² |
plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
tek telli (AWG) | 26 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 6 mm |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı L |
2-iletken bağlantısı | |
tek telli | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
çok telli | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
plastik kılıflı TWIN yüksüklü çok telli | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Sinyal | |
Kutup | 3.x |
Tanımlama | 3.1 (PF), 3.2 (SGnd), 3.3 (SoH) |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
çok telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
plastik kılıfsız yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 1 mm² |
plastik kılıflı yüksüklü çok telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
tek telli (AWG) | 26 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 6 mm |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı L |
LED sinyalizasyon | |
Sinyalleme tipleri | LED |
Sinyal durumu Power Failure | |
Bağlantı etiketlemesi | 3.1 |
Kanal | Open collector |
Anahtarlama kontağı | Transistör |
Çıkış gerilimi | 30 V |
Çıkış: yüklenebilir | 10 mA |
Sinyal - durum ataması | low - active |
Referans potansiyel | SGnd |
LED durum göstergesi | yeşil |
Direnç | 10 Ω (24 V) |
Sinyal durumu State of health (SOH) | |
Bağlantı etiketlemesi | 3.3 |
Kanal | Open collector |
Anahtarlama kontağı | Transistör |
Çıkış gerilimi | 30 V |
Çıkış: yüklenebilir | 10 mA |
Sinyal - durum ataması | low - active |
Referans potansiyel | SGnd |
LED durum göstergesi | kırmızı |
Direnç | 10 Ω (24 V) |
Sinyal toprağı SGnd | |
Bağlantı etiketlemesi | 3.2 |
Anahtarlama gerilimi | 0 V |
Akım taşıma kapasitesi | 20 mA |
Fonksiyon | Power Failure (PF), State of Health (SOH) |
Referans potansiyel | SGnd |
İzolasyon gerilim giriş, çıkış / muhafazası | 500 V |
Ürün tipi | Tümleşik kapasitörlü DC kesintisiz güç kaynağı |
Ürün gamı | STEP kapasite modülü |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h (@ 25 °C) |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | III |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Ürün boyutları | |
Genişlik | 80 mm |
Yükseklik | 125 mm |
Derinlik | 60 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj konumu | EN 60715'e uygun yatay DIN rayı NS 35 üzerine |
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı (muhafaza / klemensler) | V0 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -30 °C ... 70 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m |
İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | < 90 % (yoğuşmasız) |
Şok | 30g, 18 ms |
Titreşim (çalışma) | 18 Hz ... 1000 Hz (1.14g RMS) |
Raylı taşıtlarda elektronik cihazlar | |
Darbe (çalışma) | 30g, 18 ms, half sine |
Titreşim (çalışma) | 18 Hz ... 1000 Hz |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Parazit yayılımı | Parazit emisyonu EN 61000-6-3 uyarınca (özel konut ve ticari) ve EN 61000-6-4 uyarınca (endüstriyel) |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Kontak deşarjı | 6 kV (Test seviyesi 3) |
Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
Açıklamalar | Kriter B |
Elektromanyetik HF alanı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Frekans aralığı | 80 MHz ... 6 GHz |
Test alan şiddeti | 10 V/m |
Açıklamalar | Kriter A |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Giriş | 2 kV |
Çıkış | 2 kV |
Sinyal | 1 kV |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Giriş | simetrik 0,5 kV |
simetrik 1 kV | |
Çıkış | simetrik 0,5 kV |
asimetrik 1 kV | |
Sinyal | asimetrik 1 kV |
Açıklamalar | Kriter B |
İletilen girişim | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 80 % |
İletilen girişim | |
Frekans aralığı | 150 kHz ... 80 MHz |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim | 10 V |
Kriterler | |
Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
Kriter C | Çalışma davranışında geçici ters etkiler, cihaz tarafından otomatik olarak düzeltilir veya çalışma elemanları işletilerek eski haline getirilir. |
Ürün numarası | 1519633 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CMU |
Ürün Kodu | CMUSC3 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151987343 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 313,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 233 g |
Gümrük tarife no | 85322900 |
Menşe ülke | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: Uygulanabilir Değil) |
SCIP | e51fbe43-fedd-4971-a6e7-856a84198cb2 |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
Bakım gerektirmeyen çift katmanlı kondansatörler
Uzun kapasitör kullanım ömrü sayesinde yüksek sistem sürekliliği
Çeşitli uygulamalar için modüler ve esnek: -25°C ... +60°C
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018