ST 16-TWIN-PE - Topraklama klemensi
3035344

Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 16 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 25 mm2, montaj tipi: NS 35/15, NS 35/7,5, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ek etiketleme opsiyonları
Aşınmasız bağlantı noktaları
Düşük kontak direnci
Yeşil-sarı gövde