QTTCBU 1,5-PE
-
Koruma iletkenli çift katlı klemens
3050277
Koruma iletkenli çift katlı klemens, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, kesit alanı: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil-sarı
Ürün Ayrıntıları
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Satır sayısı | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,56 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Aynı kesitte maksimum bağlantı tekrar sayısı | 100 |
| Nominal kesit | 1,5 mm² |
| Seviye 1+2 üstte 1 | |
| Bağlantı yöntemi | Hızlı bağlantı |
| Not | Lütfen DIN raylarının akım taşıma kapasitesine dikkat edin. |
| Sıkma torku | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC / PE |
| İç silindirik gösterge | A3 / B2 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-2 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kesit AWG | 24 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 24 ... 16 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kesit, sensör kabloları | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| Etage 1+2 unten 1 | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| İç silindirik gösterge | A3 / B2 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-2 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Kesit AWG | 26 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Genişlik | 5,2 mm |
| Kapak genişliği | 2,2 mm |
| Renk | yeşil-sarı |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 3 mm |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-2 |
| IEC 60947-7-2 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 3050277 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BE3 |
| Ürün Kodu | BE3129 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356056113 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,24 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,24 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 72117bf5-9f45-405c-9294-e57ca3915875 |
Uyumlu Ürünler
-
-
FBS 3-5 - Geçmeli köprü 3030174
-
FBS 4-5 - Geçmeli köprü 3030187
-
FBS 5-5 - Geçmeli köprü 3030190
-
FBS 10-5 - Geçmeli köprü 3030213
-
FBS 50-5 - Geçmeli köprü 3038930
-
FBSR 2-5 - Geçmeli köprü 3033702
-
FBSR 3-5 - Geçmeli köprü 3001591
-
FBSR 4-5 - Geçmeli köprü 3001592
-
FBSR 5-5 - Geçmeli köprü 3001593
-
FBSR 10-5 - Geçmeli köprü 3033710
-
FBS 2-5 BU - Geçmeli köprü 3036877
-
FBS 3-5 BU - Geçmeli köprü 3036880
-
FBS 4-5 BU - Geçmeli köprü 3036893
-
FBS 5-5 BU - Geçmeli köprü 3036903
-
FBS 10-5 BU - Geçmeli köprü 3036916
-
FBS 20-5 BU - Geçmeli köprü 3036929
-
FBS 50-5 BU - Geçmeli köprü 3032114
-
D-QTTCBU 1,5 - Kapak 3050536
-
ATP-QTTCB - Ayırma plakası 3206238
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808642
-
ZBF 5 CUS - Etiket şeridi yassı 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
UC-TMF 5 - Klemens etiketleri 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0824638
-
UCT-TMF 5 - Klemens etiketleri 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Klemens etiketleri 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Test adaptörü 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Test adaptörü 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Test adaptörü 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Test adaptörü 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Test adaptörü 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Test adaptörü 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Test adaptörü 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Test adaptörü 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Test adaptörü 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Test adaptörü 3035983
-
PS-5 - Test fişi 3030983
-
DP PS-5 - Aralık parçası 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Test fişi 3038723
-
E/AL-NS 35 - Durdurucu 1201662
Avantajlarınız
Geçiş klemensleriyle aynı şekil ve genişlikte
İletişim sadece DIN ray üzerine oturtularak, mekanik ve elektrik hatasız yapılır
IEC60947-7-2 standardının tüm gereksinimleri karşılanır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018