UTRE 6-2/C19 - Geçmeli test soketi
3069430

kesit alanı
bağlantı yöntemi
gerilim Piktogram

Geçmeli test soketi, VDE kodlu tip C19, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 38, pin sayısı: 19, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
Modüler, kompakt test klemens dizileri sayesinde yerden tasarruf edilir
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar
Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik