PTRE 6-2/A7 - Geçmeli test soketi
3069449

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçmeli test soketi, VDE kodlu tip A7, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 14, pin sayısı: 7, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: DIN rayı montajı , NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Modüler, kompakt test klemens dizileri sayesinde yerden tasarruf edilir
Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar
Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik