SC 2,5-RZ/ 2 - COMBI soket
3041516

COMBI soket, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: Montaj plakası üzerinde, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Doğrudan montaj için COMBİ bağlantı