SPB 2,5/ 1-M - Konnektörler
3043132

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2- 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Temel bir terminal blokları ile kullanım için, köprüleme fiş seçeneği
Yaylı bağlantı ile fiş tek pozisyon eklenti öğeleri bir araya oturtularak sitesinde doğrudan monte edilir
Birleştirilebilir ST-COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar