SPB 2,5/ 1-L BK - Konnektörler
3215025

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2- 4 mm2, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler