Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SP 2,5/ 1-M GNYE - Konnektörler
3043064

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,08 mm2- 4 mm2, renk: yeşil-sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kablo konut fişler üzerine oturmamış olabilir, aşağıdaki şekle bakınız
Yaylı bağlantı ile fiş tek pozisyon eklenti öğeleri bir araya oturtularak sitesinde doğrudan monte edilir
Birleştirilebilir ST-COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar