QP 1,5/ 1-M BU - Konnektörler
3051056

Konnektörler, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit: 0,25 mm2- 1,5 mm2, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Birleştirilebilir QT-COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Bağlantı, kablo soyma işlemi yapmadan IDC bağlantısıyla sağlanır ve zaman kazandırır
Demiryolu uygulamaları için test edildi
QP 1,5 / ... hızlı bağlantı fişi Katı ve kaplamalı kabloların bağlantısı için tasarlanmıştır.