DNV
Onay kimliği: TAE000010TIECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-64672_B1_B2Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 32 A |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
600 V | 28 A | 24 - 10 |
BV
Onay kimliği: 39979/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40043445Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Yalnız tek telli kablolar | 800 V | 32 A | 0,2 - 4 |