Geçmeli bağlantı teknolojisine sahip tek kanallı çıkış döngüsünden beslemeli 2 yollu tekrarlamalı güç kaynağı, analog sinyallerin elektriksel yalıtımı ve filtrelenmesi için kullanılır. Çıkış döngüsü üzerinden beslemeli izolatör, 6 V DC ... 30 V DC arasında bir besleme gerilimiyle aktif bir analog giriş kartı ile çalışmaya imkan sağlar. İzolatör ve bağlanmış sensörler kontrolörün akım döngüsü üzerinden beslenir. Giriş sinyali = çıkış sinyali: 0(4) mA ... 20 mA. Ölçüm transdüseri NFC iletişimini destekler.
MINI MCR-2-RPS-I-I-OLP-PT
-
Tekrarlamalı güç kaynağı
2906447
Analog sinyallerin elektriksel izolasyonu için geçmeli bağlantı teknolojisine sahip 1 kanallı çıkış döngüsünden beslemeli 2 yollu tekrarlamalı güç kaynağı. Giriş sinyali = çıkış sinyali: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in bağlantı teknolojisi.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Tekrarlamalı güç kaynağı |
Ürün gamı | MINI Analog Pro |
Kanal sayısı | 1 |
İzolasyon karakteristikleri: GB Standard | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
Sınır frekansı (3 dB) | 100 Hz |
Sinyal iletim davranışı | In = Out |
Maksimum sıcaklık katsayısı | ≤ 0,001 %/K |
İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (5 V'ta) |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Test gerilimi | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
İzolasyon | IEC/EN 61010-1 uyarınca güçlendirilmiş izolasyon |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 8 V DC ... 30 V DC (döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez) |
Güç tüketimi | 600 mW (25 mA) |
Sinyal: Akım | |
Giriş sayısı | 1 |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Gerilim kaybı | 3,1 V (I = 20 mA) |
Transmiter besleme gerilimi | UA - 5 V |
Ek hata, giriş gerilimine bağlı olarak | (UA - 5 V) x 0,06 % |
Sinyal: Akım | |
Çıkış sayısı | 1 |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Tepki akımı | 200 µA |
Gerilim kaybı | 3,1 V (I = 20 mA) |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | 600 Ω |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Yüksüklü) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (yüksüksüz) | |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 (çok telli) |
Ex montajı (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 109,81 mm |
Derinlik | 119,2 mm |
Renk | gri (RAL 7042) |
Muhafaza malzemesi | PBT |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifika | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifika | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
EAC Ex | |
Tanımlama | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Sertifika | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
GB Standard | |
Standartlar/yönetmelikler | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2906447 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK1121 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626077932 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 108,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 101,3 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL onaylı
Onay kimliği: E238705cUL Listed
Onay kimliği: E238705IECEx
Onay kimliği: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
Onay kimliği: FILE E 196811UL onaylı
Onay kimliği: E196811ATEX
Onay kimliği: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
Onay kimliği: TR TS_S_103.01.00081CCC
Onay kimliği: 2021122303114156EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4be164eb-92aa-47ee-8ec7-10c7ecabfbd0 |
Uyumlu Ürünler
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modül taşıyıcı 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modül taşıyıcı 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Sistem adaptörü 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Konnektör seti 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Konnektör seti 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Uç kelepçesi etiketi 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Uç kelepçesi etiketi 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastik etiket 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastik etiket 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastik etiket 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastik etiket 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastik etiket 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastik etiket 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Uç kelepçesi etiketi 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Uç kelepçesi etiketi 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018