Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

ME MAX 45 F-MT G 3-3 KMGY - Orta eleman
2201169

DIN ray muhafazası, Orta eleman, düz tasarım, menfezsiz, genişlik: 22,6 mm, yükseklik: 85 mm, derinlik: 90 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035)

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Kolay kurulum
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği
DIN rayına monte edilebilir.