PT-IQ temel elemanın (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0) teslimat kapsamına RIN ray konnektörü dahil değildir. Gerekli DIN ray konnektörleri ayrı olarak sipariş edilmelidir.
PT-IQ-3-BE-UT
-
Aşırı gerilim koruma taban elemanı
2910419
PLUGTRAB PT-IQ koruma fişi için taban elemanı (3-HF, 2X1,1X2)
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Taban elemanı |
Ürün gamı | PLUGTRAB IQ |
Tasarım | Taban elemanı, DIN rayı montajı |
Kutup sayısı | 3 |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | hiçbiri |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim UN | 48 V DC |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,5 Nm |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 17,7 mm |
Yükseklik | 91,1 mm |
Derinlik | 51,6 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
Yatay pin aralığı | 1 Birim |
Renk | siyah (RAL 9005) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Maksimum sürekli gerilim UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Nominal akım | 300 mA (53 V DC) |
1 A (40 °C, 30 V DC) | |
Yol başına direnç | 1,2 Ω ±5 % |
Gerekli maks. sigorta | 1 A (FF, ≤ 30 V DC) |
315 mA (FF, 53 V DC) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 4000 m (amsl) |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
Not | 2000 + A1:2008, değişiklik |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21 |
Not | 2001 + A1:2009 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-3 |
Not | 2007 + A1:2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-2 |
Not | 2005 |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Ürün numarası | 2910419 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL2 |
Ürün Kodu | CL2151 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626461564 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 71,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 63 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 20bb2a75-6b46-4c09-a34a-95d118562f5f |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808697
-
ZBN 18 CUS - Etiket şeridi 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Durdurucu 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - PCB konnektörü 1881354
-
PT-IQ-JUMPER-2.0 - Geçmeli köprü 2906879
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DIN ray konnektörü 2906878
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tornavida 1212602
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018