PLC-OSC-230UC/48DC/100/V8C/SEN
-
Solid-state röle modülü
2904692
PLC logic'li giriş fonksiyonları için, vidalı bağlantılı ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 230 V AC/220 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
Uygulama | Giriş fonksiyonu |
Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
İzolasyon karakteristikleri: Standartlar / yönetmelikler | |
İzolasyon | Ana izolasyon |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Veri yönetimi durumu | |
Son veri yönetimi tarihi | 03.07.2025 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,81 W |
Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV (50 Hz, 1 dk., giriş/çıkış) |
Nominal giriş gerilimi UN | 230 V AC (220 V DC) |
220 V DC | |
UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,1 |
Giriş gerilim aralığı | 184 V AC ... 253 V AC |
176 V DC ... 242 V DC | |
UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,3 |
UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,8 |
UN'de tipik giriş akımı | 3,5 mA |
Tipik tepki süresi | 3 ms (UN'de) |
Tipik kapama süresi | 5 ms (UN'de) |
Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
Koruma devresi | Köprü doğrultucu; Köprü doğrultucu |
İletim frekansı | 10 Hz |
Kontak tipi | 1 N/A kontak |
Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
Çıkış gerilim aralığı | 3 V DC ... 48 V DC |
Sürekli sınır akımı | 100 mA |
Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 1 V |
Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
Aşırı gerilim koruması |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Vida yivi | M3 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
Sıkma torku | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
Genişlik | 6,2 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Derinlik | 94 mm |
Renk | yeşil (RAL 6021) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
Standartlar / yönetmelikler | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
EN 50178 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
Montaj konumu | herhangibir |
Ürün numarası | 2904692 |
Ambalaj birimi | 10 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK6 |
Ürün Kodu | DK6215 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356881111 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 35,74 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 35,74 g |
Gümrük tarife no | 85364900 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Minyatür solid-state röle 2966618
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018