PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
Solid-state röleler
2905215
PLC-INTERFACE, hibrit katı hal rölesi ve push-in bağlantılı bypass rölesi, NS 35/7,5 DIN raya montaj için, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V AC - 253 V AC/10 A
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | Çıkış fonksiyonu |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| İzolasyon | güvenli izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 01.04.2026 |
| Test gerilimi | 4 kVrms (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 260 V AC |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC |
| US'ye ilişkin kontrol gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
| Nominal kontrol besleme akımı IS | ≤ 19 mA |
| Nominal aktivasyon gerilimi UC | 24 V DC |
| UC'ye ilişkin kontrol gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,2 |
| Nominal aktivasyon akımı IC | 6,8 mA |
| Nominal gerilim (geçmeli katı hal rölesi) | 24 V DC |
| UC referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | < 0,4 |
| UC referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | > 0,8 |
| Tipik tepki süresi | 30 ms |
| Tipik kapama süresi | 20 ms |
| Durum göstergesi | LED (sari) |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Aşırı gerilim koruması | |
| Aşırı gerilim koruma | > 33 V DC |
| İletim frekansı | 1 Hz |
| AC hybrid çıkış | |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Çıkış gerilim aralığı | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| Sürekli sınır akımı | 10 A (çalışma eğrisine bakınız) |
| Min. yük akımı | 100 mA |
| Kaçak akımı | 7,5 mA |
| Darbe akımı | 250 A (tp = 20 ms, 25 °C'de) |
| Maks. yük değeri | 350 A2s (tp = 10 ms, 25 °C'de) |
| Aşırı gerilim koruma | > 275 V |
| Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
| Koruma devresi | Varistör |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 14 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 94 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
| Koruma sınıfı (Röle) | RT II (Röle) |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sapma eğrisine bakınız |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2905215 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 11 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK62B5 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356927307 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 73 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 63,06 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 2,891 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1053001
-
ZB 10 CUS - Etiket şeridi 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1053438
-
UC-TM 10 - Klemens etiketleri 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0824605
-
UCT-TM 10 - Klemens etiketleri 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Klemens etiketleri 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Etiket şeridi 0812120
-
ZB 12 CUS - Etiket şeridi 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 0812146
-
UC-TM 12 - Klemens etiketleri 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0824613
-
UCT-TM 12 - Klemens etiketleri 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Klemens etiketleri 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Tek röle 2961312
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018