MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP - Solenoid sürücü
2924113

Ex i selenoid sürücü. Ex bölgesine monte edilmiş Ex i selenoid valflerin, alarm modüllerinin veya LED'lerin kendinden güvenli kontrolü için. 25 mA akım sınırlaması. Grup IIC'ye kadar gazlar için, döngü beslemeli, elektriksel izolasyon, Emniyet Bütünlük Seviyesi 3, Push-in bağlantı.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN ray konnektörüyle mekanik uyumlu
Standart selenoid vana ile uyumlu çeşitli çıkış karakteristik eğrileri
Döngü beslemeli: Gerekli güç giriş tarafındaki kontrol sinyaliyle sağlanır.
Zone 2'ye montaj, koruma tipi "n" e (EN 60079-15) izin verilir
IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
2 yollu elektriksel izolasyon
Çıkış: [Ex ia] IIC/[Ex ia] IIB
Giriş: 19,2 V DC … 30 V DC