Elektrikli araçların (EV) alternatif akımla (AC) şarj edilmesi için altyapı şarj soketi, GB/T altyapı şarj fişleri ile uyumlu, E-Mobilite (EVSE) şarj istasyonlarına montaj için
EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10
-
Altyapı şarj soketi
1408172
CHARX connect, GB/T, Altyapı şarj soketi, 32 A , 440 V AC, uzunluk: 0,7 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Arkadan panel montajı, elektrikli taşıtları alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, GB/T 20234.2-2015
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tüm Phoenix Contact Altyapı Soket Çıkışları için tek tip, yerden kazandıran montaj alanı
Güç ve sinyal kontaklarında gümüş kaplı yüzey
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Malzeme bilgileri IMDS (Otomotiv Endüstrisi için Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi) üzerinde mevcuttur
Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma
Şarj esnasında entegre kilitleme