Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

K-8E-OE/10,0-H00/M23FK-C5-S - Kalıp plastik kablo fişi
1622232

Kalıp plastik kablo fişi, seri: KSH, M23-Dişi, açılı döndürülebilir, -120° sol/120° sağ, pin sayısı: 4+4+4+PE, kilitleme tipi: SPEEDCON, kablo uzunluğu: 10 m, ekranlı: evet, diş kılıf rengi: turuncu RAL 2003, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tek bir konnektörle sinyal, veri ve güç iletimi
100 Mbps hıza kadar CAT5 veri arabirimi
Müşteriye özel versiyonlar ve kablo uzunlukları temin edilebilir
Basit ve güvenli: elektriksel olarak %100 test edilmiş ve kullanıma hazır şekilde montajlı
Bir veya her iki tarafta hazır montajlı kablolarla tasarımlar
Kolay bağlantı: kablo çıkış yönü konfigüre edilebilir açılı tasarım