PABA YE/23
-
İç etiket
1013782
İç etiket, Şerit, yellow (RAL 1018), baskısız, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 35 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 20, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 23 mm
Ürün Ayrıntıları
| Genel | CMS ile etiketlenebilir |
| Ürün tipi | Kablo etiketi |
| İşaretleme | |
| Bir plakadaki etiket sayısı | 20 |
| Her sıradaki etiket sayısı | 1 |
| Genişlik | 23 mm |
| Uzunluk | 4 mm |
| Metin alanı | |
| Metin alanı genişliği | 23 mm |
| Metin alanı yüksekliği | 4 mm |
| Renk | sarı (RAL 1018) |
| Malzeme | ABS |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Dış kablo çapı | 1,5 mm ... 35 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -15 °C ... 65 °C |
| Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
| Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
| Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
| Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Çizilmeye karşı dayanım | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu) |
| Gereklilikler | ≥ 5 N |
| Sonuç | Test geçildi |
| Tesafilm testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| UV dayanımı | |
| Spesifikasyon | ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Prosedür | Yapay ışın yayma. |
| Sıcaklığa dayanıklı | |
| Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
| Test süresi | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Test geçildi |
| İnskripsiyonların silinme direnci | |
| Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
| İzopropanol (%99) [67-63-0] | Test geçildi |
| n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
| Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma | |
| Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
| Test süresi | 168 h |
| Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
| Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. - ] |
Test geçildi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
| Benzin [CAS No. 64742-49-0] |
Test geçildi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
| IRM 901 | Test geçildi |
| IRM 902 | Test geçildi |
| IRM 903 | Test geçildi |
| Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
| Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İklim düzeyi | AHT 1,0 S |
| Çevrim | 2 |
| Tuz püskürtme testi | |
| Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Sonuç | Test geçildi |
| Test süresi | 96 h |
| Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montaj tipi | kaydırarak takma |
| Ürün numarası | 1013782 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | BG2 |
| Ürün Kodu | BG2213 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918013974 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,05 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 5,67 g |
| Gümrük tarife no | 39269097 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter 5144615
-
PAB-KTL 23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013957
-
PATG 0/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0828046
-
PATG 1/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013847
-
PATG 2/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013850
-
PATG 3/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013863
-
PATG 4/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0808011
-
PATG 5/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0808024
-
PATG 6/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0808037
-
PATG 7/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0808040
-
PATG 8/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 0808053
-
PATG HF 1/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014048
-
PATG HF 2/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014054
-
PATG HF 3/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014060
-
PATG HF 4/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1014066
-
PATO 1/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013892
-
PATO 2/23 - Kablo etiketi taşıyıcı 1013902
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018