MINI MCR-SL-U-I-4 - Giriş sinyal koşullayıcısı
2813525

3 yollu sinyal koşullayıcı, analog sinyallerin elektriksel izolasyonu için, vidalı bağlantılı, giriş sinyali: 0 V ... 10 V, çıkış sinyali: 4 mA ... 20 mA

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
Konfigüre edilebilir izolasyon kuvvetlendiriclere alternatif giriş seviyesi
Düşük güç tüketimi
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, güçlendirilmesi ve çoğaltılması için kompakt izolasyon kuvvetlendirici
Sabit sinyal kombinasyonları
3-yollu izolasyon