Analog sinyallerin elektriksel yalıtımı ve filtrelenmesi için iki kanallı giriş döngüsü üzerinden beslemeli, artırılmış kesme gerilimli ve geçme bağlantı teknolojili 2 yollu izolatör. Giriş döngüsü üzerinden beslemeli izolatör, 6 V DC ... 30 V DC arasında bir besleme gerilimiyle aktif sensör teknolojisi ile çalışmaya imkan sağlar. Bu cihaz sensörün akım döngüsü üzerinden beslenir. Giriş sinyali = çıkış sinyali: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in bağlantı ile.
MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP
-
Döngü beslemeli izolatörler
2907707
Analog sinyallerin elektriksel yalıtımı için iki kanallı giriş döngüsü üzerinden beslemeli, artırılmış kesme gerilimli ve geçme bağlantı teknolojili 2 yollu izolatör. Giriş sinyali = çıkış sinyali: 0(4) mA ... 20 mA. Push-in bağlantı teknolojisi.
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sinyal çevirici |
Ürün gamı | MACX Analog |
Kanal sayısı | 2 |
Tip | Ex i SIL fonksiyonel emniyet ile izole amplifikatörler |
Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
Sinyal iletim davranışı | In = Out |
Maksimum sıcaklık katsayısı | ≤ 0,002 %/K (ölçülen değerden / 100 Ω yük) |
İletim hatası, tipik | 0,08 % (nihai değer) |
Elektriksel izolasyon | |
Test gerilimi | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme IEC/EN 61010-1 | |
Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 61010-1 |
Nominal izolasyon gerilimi | 600 Vrms |
İzolasyon | Güvenli izolasyon |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez |
Sinyal: Akım | |
Giriş sayısı | 2 |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
Maks. sinyal giriş gerilimi | < 30,5 V |
Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Giriş gerilimi sınırlaması | 30,5 V |
Gerilim kaybı | 2,9 V (I = 20 mA) |
Kademe tepkisi (10-90%) | 5 ms (500 Ω yükte) |
İlave hata, yüke bağlı | 0,022 % (ölçülen değerden / 100 Ω yük) |
Tepki akımı | ~ 50 µA |
Sinyal: Akım | |
Çıkış sayısı | 2 |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | hayır |
Maks. sinyal çıkış gerilimi | 27,5 V |
Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
Residüel dalgalanma | < 10 mVrms (500 Ω yükte) |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
İletken kesiti esnek (aynı kesite sahip 2 iletken) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Plastik kılıflı TWIN yüksük) | |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
24 ... 22 (Plastik kılıfsız TWIN yüksük) | |
20 ... 16 (Plastik kılıflı TWIN yüksük) |
Ex montajı (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 12,5 mm |
Yükseklik | 107,9 mm |
Derinlik | 113,7 mm |
Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
Renk | gri (RAL 7042) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Muhafaza) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 (UL tarafından atanmamış) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Açıklama | ve EN 61326-1 |
ATEX | |
Tanımlama | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Sertifika | PxCIF15ATEX2905278X |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 3 |
Sertifika | 968/FSP 1200.01/21 |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61326-1 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Elektriksel izolasyon | 2-yollu izolasyon |
Standartlar/yönetmelikler | EN/IEC 60079-0 |
EN/IEC 60079-7 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2907707 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DK1 |
Ürün Kodu | DK1113 |
Katalog Sayfası | Sayfa 125C-5-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626219271 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 163,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 128,4 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
Onay kimliği: E330267cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 199827UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 199827EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | cdad0109-3fc5-4549-b6fe-1a65fd178134 |
Uyumlu Ürünler
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018