MACX PL-T-UIREL-UP-SP
-
Sıcaklık ölçüm transdüseri
2904903
Analog çıkış ve 3 sınır değer rölesi bulunan serbestçe programlanabilir sıcaklık transdüseri, standart konfigürasyon, 2-, 3- veya 4- iletken teknolojili dirençli termometre, termokupllar, yaylı bağlantı, PLd. Yedek parça: 2811828 MACX MCR-T-UIREL-UP-SP.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Temperature transmitter |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Elektriksel izolasyon | 4 yollu, giriş/çıkış/güç besleme/anahtarlama çıkışı arasında |
Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,01 %/K |
İletim hatası maks. | 0,1 % (örneğin, Pt 100 için, 300 K aralık, 4 ... 20 mA) |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış/besleme | |
Nominal izolasyon gerilimi | 300 Vrms |
Test gerilimi | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
İzolasyon | IEC/EN 61010-1 uyarınca güvenli izolasyon |
Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
Elektriksel izolasyon Giriş/besleme | |
Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
Elektriksel izolasyon Giriş/anahtarlama çıkışı | |
Elektriksel izolasyon | 375 V (IEC/EN 60079-11 uyarınca tepe değer) |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
Güç tüketimi | < 2,4 W |
Sinyal | |
Giriş sayısı | 1 |
Giriş sinyali | Sıcaklık |
Direnç | |
Gerilim | |
Ölçüm | |
Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt, Ni, Cu sensörleri: 2, 3, 4-iletken |
Kullanılabilen sensör tipleri (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Sıcaklık ölçüm aralığı | -200 °C ... 850 °C |
Lineer direnç ölçüm aralığı | 0 Ω ... 50 kΩ |
Potansiyometre direnç aralığı | 0 Ω ... 50 kΩ |
Lineer mV sinyal aralığı | -1000 mV ... 1000 mV |
Anahtarlama: Röle | |
Çıkış tanımı | 1 SIL/PL |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
Kontak tipi | 2 enversör kontak |
Kontak malzemesi | AgSnO2, sert altın kaplama |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC (250 V DC) |
Maksimum kalkış akımı | 2 A (250 V AC) |
2 A (28 V DC) | |
0,2 A (120 V DC) | |
Sinyal | |
Çıkış sayısı | 1 |
Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet |
Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA (SIL'de; SIL olmadan serbest konfigürasyona devam) |
Maks. sinyal çıkış akımı | 22 mA |
Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω (20 mA'de) |
Sensör hatasındaki karakteristik | NE 43'e uygun veya serbestçe konfigüre edilebilir |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Genişlik | 35 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk | sarı (RAL 1018) |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 (Muhafaza) |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6-FR |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Rakım | ≤ 2000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | tip. 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
ATEX | |
Tanımlama | II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
Sertifika | IBExU 10 ATEX B001 X |
IECEx | |
Tanımlama | Ex nA nC ic IIC T4 Gc X |
Sertifika | IECEx IBE 10.0011 X |
UL, ABD / Kanada | |
Tanımlama | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Gemi inşa onayı | |
Tanımlama | C, EMC2 |
Sertifika | DNV GL 11 564-14HH |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Tanımlama | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Tanımlama | d |
Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
Elektriksel izolasyon | 4 yollu, giriş/çıkış/güç besleme/anahtarlama çıkışı arasında |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2904903 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CK1 |
Ürün Kodu | DK1115 |
Katalog Sayfası | Sayfa 139C-5-2017 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356899277 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 310 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 180 g |
Gümrük tarife no | 85437090 |
Menşe ülke | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MACX MCR-I20 - Konnektörler 2905680
-
MACX MCR-CJC - Konnektörler 2924993
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018