SAC-8P- 8,5-PUR/M12FR SH
-
Sensör/aktüatör kablosu
1066938
Sensör/aktüatör kablosu, 8-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, ekranlı, açık kablo, açık Dişi açılı M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 8,5 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Standart |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Nominal gerilim UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nominal akım IN | 2 A |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı M12 |
Kutup sayısı | 8 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 8,5 m |
PUR halojensiz siyah [PUR] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 53 kg/km |
UL AWM Tipi | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
Kablo kesiti | 8x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,17 mm ±0,02 mm |
Dış kablo çapı | 5,90 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, yeşil, sarı, gri, pembe, mavi, kırmızı |
Kalınlık, izolasyon | yaklaşık 0,20 mm |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,50 mm |
Genel bükülme | Dolgunun etrafından kablo damarına 8 tel |
Optik ekran kapama | 85 % |
Maks. iletken direnci | ≤ 78 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V AC |
Test gerilimi | ≥ 3000 V AC (Kıvılcım testi) |
Test gerilimi İletken/Ekran | ≥ 2000,00 V AC (60 s için) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 30 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 59 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: ≥1000000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
IEC 60754-1'e uygun | |
Ateşe dayanıklılık | UL FT-2'ye uygun |
UL 758/158'e uygun (yatay) | |
UL 758/1581 FT2'ye uygun | |
DIN EN 60332-2-2'e (20 s) göre | |
Yağa dayanıklılık | IEC 60811-404 uyarınca |
Diğer direnç | hidroliz ve mikrop dayanımlı |
Tuzlu suya dayanıklı | |
düşük abrazyon | |
kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) | |
Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1066938 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1CMA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626735795 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 472 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 472 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Koruyucu adaptör 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Vida fişi 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Sigorta klipsi 1558991
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Soyma aleti 1212757
-
WIREFOX SAC - Soyma aleti 1212623
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018