UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 221474Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 221474Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 15 m
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |