SAC-3P-M12MS/ 0,7-802/A-1L-Z
   - 
  Sensör/aktüatör kablosu
    
      1454671
      
      
    
  
      Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, kaynak çapaklarına dayanıklı, son derece esnek, gri RAL 7001, Fiş düz M12, kodlama: A, ile 1 LED, açık Valf konnektörü A, ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 0,7 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Valf geçmeli konnektörlü kablolar | 
| Kutup sayısı | 3 | 
| Kablo çıkış sayısı | 1 | 
| Ekranlı | hayır | 
| Kodlama | A | 
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III | 
| Kirlilik sınıfı | 3 | 
| İletken bağlantısı | |
| Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) | 
| 0,6 Nm (Valf plug-in konnektörü) | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB | 
| Sızdırmaz malzeme | TPU | 
| Malzeme gövde valf fişi | TPU | 
| Gövde malzemesi | TPU | 
| Kontak malzemesi | CuSn | 
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au | 
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF | 
| Kontak malzemesi | CuSn | 
| Valf fişi takma malzemesi | PA 6.6 | 
| Kontak yüzey malzemesi | Sn | 
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı | 
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ | 
| Nominal gerilim UN | 24 V AC | 
| 24 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A | 
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 (M12 fiş konnektör) | 
| Durum göstergesi | 1 LED | 
| Durum göstergesi mevcut | evet | 
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 | 
| Kutup sayısı | 3 | 
| Kodlama tipi | A | 
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Valf konnektörü A | 
| Kutup sayısı | 3 | 
| Malzeme | CuSn (Kontak) | 
| Sn (Kontak yüzeyi) | |
| PA 6.6 (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU (Muhafaza) | |
| Koruma devresi | Z diyod | 
| Kablo uzunluğu | 0,7 m | 
| PUR, halojen içermez, çok telli, kaynak kıvılcımlarına karşı dayanıklı, gri [800] | |
| Boyutlu çizim | 
                 | 
            
| Not | Dış kılıf çok sağlam olduğundan, kablo sadece 5 cm'lik adımlarla soyulmalıdır. | 
| Kablo ağırlığı | 31 kg/km | 
| UL AWM Tipi | 20549 | 
| Kutup sayısı | 3 | 
| Ekranlı | hayır | 
| Kablo tipi | PUR, halojen içermez, çok telli, kaynak kıvılcımlarına karşı dayanıklı, gri [800] | 
| İletken yapısı, sinyal hattı | 28x 0,15 mm | 
| AWG sinyal hattı | 20 | 
| Kablo kesiti | 3x 0,5 mm² (Sinyal hattı) | 
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,05 mm (Sinyal hattı) | 
| Dış kablo çapı | 4,50 mm ±0,2 mm | 
| Dış kılıf, malzeme | PUR | 
| Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 | 
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri | 
| Kablo izolasyon malzemesi | PP | 
| Tek tel, renk | siyah 1, siyah 2, yeşil/sarı | 
| Genel bükülme | Katmanlı kıvrılmış kablolar | 
| Maks. iletken direnci | 39 Ω/km (20 °C'de) | 
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km | 
| Nominal gerilim, kablo | 300 V | 
| Test gerilimi | 1200 V | 
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D | 
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D | 
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 23 mm | 
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 45 mm | 
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 15000000, Eğilme yarıçapı: 50 mm, Travers yolu: 0,9 m, Travers oranı: 5 m/s, Hızlanma: 30 m/s² | 
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±360 °/m | 
| Halojensiz | Kablo halojen içermez | 
| Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581 FT2'ye uygun | 
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1 uyarınca | 
| Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım | 
| Önemli özellikler | Kablo kılıfı lehim kıvılcımına karşı dayanıklı, geri dönüştürülebilir, mat, düşük yapışkanlıkta, aşınmaya karşı dayanıklı, alev geciktirici ve kendi sönen tiptedir | 
| sadece dört farklı | |
| Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | 
| -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 | 
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) | 
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Valf konnektörü) | -20 °C ... 85 °C (Valf konnektörü) | 
| M12 | |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör | 
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 | 
| Valf plug-in konnektörü | |
| Standart tanımlama | Valf konnektörleri | 
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 175301-803 | 
| Ürün numarası | 1454671 | 
| Ambalaj birimi | 1 pc | 
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc | 
| Ürün Kodu | AF1DJA | 
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356578097 | 
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 22,22 g | 
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g | 
| Menşe ülke | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 | 
| ECLASS-15.0 | 27060312 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok | 
Uyumlu Ürünler
- 
    
      
 - 
    
      
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Mühürlü kapak 1430873
 - 
    
      
SAC-M12-EXCLIP-M - Sigorta klipsi 1558988
 - 
    
      
UCT-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0801453
 - 
    
      
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
 - 
    
      
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
 - 
    
      
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
 - 
    
      
SF-BIT-PH 1-70 - Vida 1212582
 - 
    
      
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
 - 
    
      
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
 - 
    
      
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
 - 
    
      
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
 - 
    
      
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
 
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
        
        Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye  Mersis:0729002180800018