SAC-3P-2,38-PUR/C-1L-Z 0,12 AE - Sensör/aktüatör kablosu
1057494

Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, açık kablo, açık Valf konnektörü C (8 mm), ile 1 LED, Kablolama: Z diyod, kablo uzunluğu: 2,38 m, Yüksükler, PATG'siz, açık kablo, uzunluk: 0,12 m

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo