SACB-8/ 8-C SCO PARA US
-
Dağıtım kutusu
1321430
Dağıtım kutusu, uygulama: Standart, genişletilmiş gereklilikler Metal, slot sayısı: 8, pin sayısı: 4, kodlama: A, slot ataması: tek, durum göstergesi: hayır; ana kablo bağlantısı: Geçmeli vidalı bağlantı 180°, ekranlama: hayır
Ürün Ayrıntıları
Dokümantasyonla ilgili açıklama | Kullanılan PCB konnektörlerine ilişkin ayrıntılar için, MC 1,5/10-STF-3,5 (1847204) teknik verilerine bakınız |
Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
Uygulamaya yönelik not | Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir. |
Ürün tipi | Dağıtım kutusu |
Uygulama | Standart, genişletilmiş gereklilikler |
Kutup sayısı | 4 |
Slot sayısı | 8 |
Kodlama | A |
Maks. işletme gerilimi Umax | 135 V |
Nominal gerilim UN | 120 V AC |
120 V DC | |
Nominal akım, toplam | 10 A |
2x 8 A (Elektriksel izolasyon için) | |
Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A |
Slot başına akım taşıma kapasitesi | 4 A |
Pin ataması | |
Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-8 / 5 (PE) = PE |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Malzeme Dişli kovan | Pres döküm çinko |
Malzeme Muhafaza | PBT |
Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme O-ring | NBR |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | altın kaplı |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
Kontak malzemesi, ana kablo tarafı | CU alaşımı |
Ana kablo tarafıda kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 V0 |
Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı | altın kaplı |
Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
Ürün numarası | 1321430 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF3 |
Ürün Kodu | AF3CCD |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151608514 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 356,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 356,8 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Ana kablo demeti 1503344
-
PROT-MS SCO - Vida fişi 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Geçme etiketler 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Geçme etiketler 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Geçme etiketler 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Geçme etiketler 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Geçme etiketler 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Geçme etiketler 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Geçme etiketler 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Geçme etiketler 0801576
-
UTA 136 - DIN ray adaptörü 2853996
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Aletler 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Tornavida 1206450
-
TSD 25 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212315
-
TSD-M 3NM - Tork ayarlı tornavida 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Aletler 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vida 1212591
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Vida 1212607
-
SF-M BH - Tornavida 1212070
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
SPEEDCON hızlı karşılıklı kilitleme sistemi sayesinde zamandan tasarruf edilir
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018