HC-Q05-I-CT-M - Kontak ara parçası
1406538

Kontak ara parçası, pin sayısı: 5+PE, boyut: D7, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Krimp bağlantı, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli