HC-D 8-I-CT-M - Kontak ara parçası
1584350

Kontak ara parçası, pin sayısı: 8, boyut: D7, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Krimp bağlantı, 42 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Raylı taşıtlarda kullanılabilir, DIN EN 45545-2 standartları HL1, HL2 ve HL3tehlike seviyelerinde R22, R23 ve R24 gereksinimlerini karşılar.
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli