HC-COM- 8-EBUC - Kontak ara parçası
1408494

Kontak ara parçası, pin sayısı: 8+PE, boyut: COM, güç kontakları: 8, kontrol kontakları: 0, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Krimp bağlantı, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, uygulama: Güç, Yalnızca plastik muhafazalar için uygundur

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli