Kontak ara parçası
tel korumasız, IP65 mühürleme vidası ile
HC-A04-I-UT-M
-
Kontak ara parçası
1585236
Kontak ara parçası, pin sayısı: 4+PE, boyut: D7, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Vidalı bağlantı, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
Ürün Ayrıntıları
CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 18 A | - 14 |
UL onaylı
Onay kimliği: E118976Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A |
UL onaylı
Onay kimliği: E468743Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 24 A |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli