RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC - Röle modülü
1078802

Push-in bağlantılı ön montajlı röle modülü, içeriği: röle tabanı, güç kontağı rölesi, geçmeli ekran/bastırıcı modül, sabitleme mandalı. Kontak tipi: 1 N/O kontak, maks. 130 A tepe değere kadar maks. açma akımı, 80 A (20 ms, 12 V DC giriş gerilimi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler