MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP
-
Röle modülü
1292331
Ex i-Röle modülü, ikili kendinden güvenli sinyalleri, kendinden güvenli olmayan sinyalleri ve kontrol devrelerini izole eder ve kanal başına bir enversör kontak rölesi aracılığıyla kendinden güvenli alan akımlarının kendinden güvenli aktivasyonu için kullanılır. kanal sayısı: 2, Standart konfigürasyon, Döngü beslemeli, 4-yollu izolasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Vidalı bağlantı
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Montaj koşulları ortam sıcaklığını etkiler. Lütfen işletme talimatlarına bakın. |
| Ürün tipi | Röle Modülü |
| Ürün gamı | MACX Analog |
| Kanal sayısı | 2 |
| Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış IEC/EN 60079-11 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC/EN 60079-11 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 375 VPP |
| Elektriksel izolasyon Giriş 1 / giriş 2 | |
| Test gerilimi | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | döngü üzerinden beslemeli, harici besleme gerekmez |
| Güç kaybı | ≤ 0,4 W |
| Kontrol | |
| Giriş tanımlaması | Kontrol girişi, kendinden güvenli değil |
| Gerilim giriş sinyali | 12 V ... 31,2 V (Anahtarlama sinyali) |
| Akım tüketimi | < 25 mA (12 V) |
| < 17 mA (24 V ... 31,2 V) | |
| Anahtarlama: Röle | |
| Çıkış tanımı | kendinden güvenli |
| Kontak tipi | Kanal başına 1 enversör kontak |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 1 V (1 mA) |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 45 V DC (0,25 A) |
| 30 V DC (4 A) | |
| 45 V AC (4 A, cos >0,7) | |
| Tipik tepki süresi | ≤ 10 ms |
| Tipik kapama süresi | ≤ 10 ms |
| Anahtarlama frekansı | ≤ 15 Hz |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex montajı (EPL) | Gc |
| Kendinden güvenli devreler (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | 45 V AC |
| Giriş akımı Ii | 4 A |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | 45 V DC |
| Giriş akımı Ii | 0,25 A |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | 30 V DC |
| Giriş akımı Ii | 4 A |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 253 V AC |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 112,5 mm |
| Derinlik | 113,7 mm |
| Derinlik NS 35/7,5 | 114,5 mm (EN 60715 uyarınca NS 35/7,5 DIN rayına takılır) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Klemensler) |
| IP30 (Muhafaza) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C (Tek cihaz olarak: herhangi bir montaj pozisyonu) |
| -20 °C ... 70 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olmayan dikey DIN rayı) | |
| -20 °C ... 70 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olan dikey DIN rayı) | |
| -20 °C ... 70 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olmayan yatay DIN rayı) | |
| -20 °C ... 70 °C (Grup montajı: hava dolaşımı olan yatay DIN rayı) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 95 % (yoğunlaşma yok) |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Tanımlama | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Tanımlama | 2 |
| Elektromanyetik uyum | Şu standartlar ve yönetmelikler uyarınca test edilmiştir: EN 61326-1 Endüstriyel kullanım için, NAMUR NE 21 |
| Elektriksel izolasyon | 4-yollu izolasyon |
| Montaj tipi | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Montaj konumu | dikey, yatay |
| Ürün numarası | 1292331 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK1 |
| Ürün Kodu | DK121W |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151525613 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 189,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 160 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210192 |
| ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 527a5898-3267-4b3a-8030-0259c0dda785 |
Uyumlu Ürünler
-
MCR-DP - Ayırma plakası 1430594
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DIN ray konnektörü 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DIN ray konnektörü 1351982
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastik etiket 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastik etiket 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastik etiket 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastik etiket 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastik etiket 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastik etiket 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Cihaz etiketi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Cihaz etiketi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Cihaz etiketi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018