AXL SE DOR2 W 230 EA - Röle modülü
1398497

Axioline Smart Elements, Röle modülü, Röle çıkışlar: 2 (kuru kontak), Enversör kontak, 220 V DC, 230 V AC, IEC 61850-3'e göre, muhafaza sınıfı: IP20

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

2 mono-stabil röle
2 aktüatör için kayar bağlantı
Çıkış başına nominal akım: 6 A
Toplam Smart Element akımı: 2 x 6 A
-40 °C ... 70 °C ortam sıcaklığı
IEC 61850-3'e göre çevre ve EMC koşullarını karşılar
Cihaz plakası saklanır