CUC-IB5M-J1ST-AT/R4R-PL1 - Filtreli RJ45 PCB konnektörleri
1663959

Filtreli RJ45 PCB konnektörleri, 1x1 tek port, konnektörün PCB'ye göre bağlantı yönü: 90 °, Sekme yukarı, Ekranlı, ekran yayları, LED (yeşil, sarı), pin sayısı: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, ambalaj tipi: Tape and Reel

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Entegre edilmiş filtreleme sayesinde basitleştirilmiş Ethernet tasarım süreci
Azaltılmış PCB karmaşıklığı ve azaltılmış EMC riskleri
Delik içi montaj teknolojisi - THR kullanılarak dişi konnektörün PCB'ye bağlanması yüksek mekanik stabilite sağlar
Yeniden akış lehimlenebilirliği sayesinde otomatikleştirilmiş işleme
Kompakt tasarım ile yerden tasarruf
Üstün elektromanyetik parazit performansı
Entegre edilmiş filtreler ve transformatörler sayesinde hem yer tasarrufu sağlayan PCB tasarımı mümkün olur hem de parça listesi (BOM) azaltılır
Yüksek darbe ve titreşim direncinin yanı sıra geniş sıcaklık aralığı sayesinde zorlu endüstriyel uygulamalar için idealdir