CUC-IB4M-J1ST-AT/R4T-L1
-
Filtreli RJ45 PCB konnektörleri
1663962
Filtreli RJ45 PCB konnektörleri, 1x1 tek port, konnektörün PCB'ye göre bağlantı yönü: 90 °, Sekme yukarı, Ekranlı, LED (yeşil, sarı), pin sayısı: 8, 10/100 MBit/s, THT, THD, Dalga, IP20, ambalaj tipi: Tepsi
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Entegre edilmiş filtreleme sayesinde basitleştirilmiş Ethernet tasarım süreci
Azaltılmış PCB karmaşıklığı ve azaltılmış EMC riskleri
Yeniden akış lehimlenebilirliği sayesinde otomatikleştirilmiş işleme
Geniş ürün gamı sayesinde her uygulama için ideal versiyon
Endüstriyel tasarım sayesinde zorlu uygulama alanları için donatılmıştır