CUC-IB1G-J1ST-AT/R4R-L1
-
Filtreli RJ45 PCB konnektörleri
1663981
Filtreli RJ45 PCB konnektörleri, 1x1 tek port, konnektörün PCB'ye göre bağlantı yönü: 90 °, Sekme yukarı, Ekranlı, LED (yeşil, sarı), pin sayısı: 8, 1 GBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, ambalaj tipi: Tape and Reel
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Entegre edilmiş filtreleme sayesinde basitleştirilmiş Ethernet tasarım süreci
Azaltılmış PCB karmaşıklığı ve azaltılmış EMC riskleri
Delik içi montaj teknolojisi - THR kullanılarak dişi konnektörün PCB'ye bağlanması yüksek mekanik stabilite sağlar
Yeniden akış lehimlenebilirliği sayesinde otomatikleştirilmiş işleme
Kompakt tasarım ile yerden tasarruf
Üstün elektromanyetik parazit performansı
Entegre edilmiş filtreler ve transformatörler sayesinde hem yer tasarrufu sağlayan PCB tasarımı mümkün olur hem de parça listesi (BOM) azaltılır
Yüksek darbe ve titreşim direncinin yanı sıra geniş sıcaklık aralığı sayesinde zorlu endüstriyel uygulamalar için idealdir