Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

Yaklaşım anahtarları için direnç network'ü

Yaklaşım anahtarları için direnç network'ü

Direnç network'ü, NAMUR IEC/EN 60947-5-6 uyarınca izolasyon anahtarı amplifikatörleri veya dijital girişler aracılığıyla topraksız kontaktların ve yaklaşım anahtarlarının hat hatası izlemesi için kullanılır. Kolay kullanım ve kompakt tasarımdan yararlanın.

Avantajlarınız

  • Hat arızalarını izlemek için topraksız kontakları ve yaklaşım sensörlerini kullanmanın basit yolu
  • NAMUR IEC/EN 60947-5-6 uyarınca izolasyon kuvvetlendiriciler ve dijital giriş modülleriyle uyumludur.
  • Özellikle yerden tasarruf sağlar: Verici kablo alanlarına entegre edilebilir.
  • [x]Kullanışlı Push-in Teknolojisi ile basit kablolama

Yeni ürünler

Yakınlık anahtarları için direnç ağı

Yakınlık anahtarları için direnç ağı

Hat arızası izleme için

Direnç ağı, NAMUR IEC/EN 60947-5-6 uyarınca izolasyon amplifikatörleri veya dijital girişler aracılığıyla yüzer kontakların ve yaklaşım anahtarlarının hat arızası izlemesi için kullanılır. Kolay kullanım ve kompakt tasarımdan yararlanın.

Temel özellikler

  • Kompakt tasarım: (G x Y x D) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
  • Direnç değerleri (paralel / seri): 10 kΩ / 1 kΩ, 10 kΩ / 1,5 kΩ, 22 kΩ / 620 Ω, 22 kΩ / 680 Ω
  • IP20, IP67'ye kadar aksesuarlarla

Avantajlarınız

  • Hat arızalarını izlemek için yüzer kontakları ve yakınlık sensörlerini kullanmanın basit yolu
  • NAMUR IEC/EN 60947-5-6 uyarınca izolasyon amplifikatörleri ve dijital giriş modülleri ile uyumludur
  • Özellikle yerden tasarruf sağlar: verici kablo alanlarına entegre edilebilir
  • Kullanışlı Push-in Teknolojisi ile basit kablolama

Bir NAMUR izolasyon anahtarlama kuvvetlendirici ile birlikte direnç network'ü

Hat arızası izleme ile daha yüksek güvenlik

Direnç network'ü, NAMUR IEC/EN 60947-5-6'ya uygun giriş modülleriyle birlikte hat arızası izleme için potansiyelsiz kontakları ve yaklaşım anahtarlarını kolayca uygulamanızı sağlar. Yüksek emniyet gereklilikleri olan uygulamalarda hat arızası izleme çok önemlidir.
Push-in teknolojisi, ürünü mevcut kablolama kurulumlarına hızlı ve esnek bir şekilde entegre etmenizi kolaylaştırır. İnce gövdesi, kablo kanalları veya küçük verici muhafazaları gibi dar alanlarda bile esnek montaj olanağı sağlar.
Ateşleme kaynağı olmayan basit ekipmanlar için Basit Aparat açıklaması ile direnç network'ü potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanım için de uygundur.
Endüstriyel uygulamalarınızda güvenliği iyileştirmek ve geliştirmek için bu pratik ve verimli çözümü kullanın.

E-bülten
Sinyal koşullama ve patlama koruması

3-yollu elektriksel izolasyon vasıtasıyla parazitsiz ve güvenli sinyal koşullama, iletim ve görüntüleme. Sinyal koşullama ve patlama koruması için ürün portföyümüz; NAMUR sinyal koşullayıcılar, bipolar sinyal koşullayıcılar, sıcaklık transdüserleri, besleme izolatörleri vb. gibi parazitsiz ve güvenli sinyal iletimiyle ilgili tüm görevleri kapsar.

E-bülteni açın
“Sinyal koşullama ve patlama koruması” broşürü kapak sayfası