PTRV 8-PV /BK - Potansiyel dağıtıcılar
3270142

Potansiyel dağıtıcılar, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 8. seviye, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri, bağlantı elemanlarının rengi: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

17,5 A'e kadar potansiyellerin dağıtılması için potansiyel dağıtıcısı
Wire-Wrap®, TERMI-POINT® ve benzerlerinin yerine geçen Push-in teknolojisi sayesinde yüksek kontak kalitesi
Kompakt boyut sayesinde kapalı alanlarda aletsiz kablaj
2,3 mm test bağlantısı, endüstride yaygın olarak kullanılan test pinlerine sahip iletkenler arasında test imkanı sağlar